|
|
06090 inchParafusos recartilhados forma alta de aço e aço inoxidável DIN... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os seguintes comprimentos de roscas não possuem rebaixo: D = 8-32 / M4 = L=20; D = 10-24 / M5 = L=20; D = 1/4-20 / M6 = L=25; D = M8 = L=30; D = M10 = L=40
Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06090-AEX10 | aço de usinagem fácil | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 |  | | 2,36 € | | 06090-AEX16 | aço de usinagem fácil | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 |  | | 2,73 € | | 06090-AEX20 | aço de usinagem fácil | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 |  | | 3,08 € | | 06090-A0X10 | aço de usinagem fácil | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 2,94 € | | 06090-A0X16 | aço de usinagem fácil | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 3,11 € | | 06090-A0X20 | aço de usinagem fácil | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 3,43 € | | 06090-A1X10 | aço de usinagem fácil | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 2,94 € | | 06090-A1X16 | aço de usinagem fácil | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 3,11 € | | 06090-A1X20 | aço de usinagem fácil | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 3,43 € | | 06090-A2X10 | aço de usinagem fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 3,73 € | | 06090-A2X16 | aço de usinagem fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 |  | | 4,13 € | | 06090-A2X20 | aço de usinagem fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 4,52 € | | 06090-A2X25 | aço de usinagem fácil | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 |  | | 4,89 € | | 06090-A3X16 | aço de usinagem fácil | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 |  | | 5,75 € | | 06090-A3X20 | aço de usinagem fácil | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 |  | | 6,22 € | | 06090-A3X25 | aço de usinagem fácil | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 |  | | 6,92 € | | 06090-A4X20 | aço de usinagem fácil | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 |  | | 8,86 € | | 06090-A4X25 | aço de usinagem fácil | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 |  | | 9,65 € | | 06090-AE2X10 | aço inoxidável | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 |  | | 2,94 € | | 06090-AE2X16 | aço inoxidável | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 |  | | 3,28 € | | 06090-AE2X20 | aço inoxidável | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 |  | | 3,71 € | | 06090-A02X10 | aço inoxidável | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 3,52 € | | 06090-A02X16 | aço inoxidável | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 3,81 € | | 06090-A02X20 | aço inoxidável | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 4,19 € | | 06090-A12X10 | aço inoxidável | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 3,52 € | | 06090-A12X16 | aço inoxidável | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 3,81 € | | 06090-A12X20 | aço inoxidável | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 4,19 € | | 06090-A22X10 | aço inoxidável | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 4,55 € | | 06090-A22X16 | aço inoxidável | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 |  | | 4,97 € | | 06090-A22X20 | aço inoxidável | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 5,47 € | | 06090-A22X25 | aço inoxidável | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 |  | | 5,93 € | | 06090-A32X16 | aço inoxidável | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 |  | | 7,06 € | | 06090-A32X20 | aço inoxidável | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 |  | | 7,58 € | | 06090-A32X25 | aço inoxidável | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 |  | | 8,30 € | | 06090-A42X20 | aço inoxidável | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 |  | | 10,71 € | | 06090-A42X25 | aço inoxidável | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 |  | | 11,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|