norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336 - inch
06200 inch

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336 - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Indicação de desenho:
Forma A: Peça bruta
Forma B: Furo contínuo
Forma C: Furo cego
Forma D: Rosca furada
Forma E: Furo cego roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06200 inch Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336 - inch 271 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336 - inch

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
06200-2CMBtamboreado0,25321220 3,06 €
06200-2CNBtamboreado0,312401425 3,22 €
06200-2COBtamboreado0,375501832 4,58 €
06200-2CPBtamboreado0,5632040 6,68 €
06200-2CQBtamboreado0,625802550 11,99 €

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06200-3CMCtamboreado0,253212201215 3,06 €
06200-3CNCtamboreado0,3124014251518 3,22 €
06200-3COCtamboreado0,3755018321821 4,58 €
06200-3CPCtamboreado0,56320402225 6,68 €
06200-3CQCtamboreado0,6258025502832 11,99 €

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06200-4A2Dtamboreado1/4-2032126,42010 3,06 €
06200-4A3Dtamboreado5/16-1840148,42513 3,22 €
06200-4A4Dtamboreado3/8-16501810,53216 4,58 €
06200-4A5Dtamboreado1/2-136320134020 6,68 €
06200-4A6Dtamboreado5/8-118025175020 11,99 €

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06200-5A2Etamboreado1/4-203212202832 3,06 €
06200-5A3Etamboreado5/16-184014251518 3,22 €
06200-5A4Etamboreado3/8-165018321821 4,58 €
06200-5A5Etamboreado1/2-136320402225 6,68 €
06200-5A6Etamboreado5/8-118025502832 11,99 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83