norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento - inch
06160 inch

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento -...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Indicação de desenho:
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06160 inch Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento - inch 257 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento - inch

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
06160-2CMBtamboreado0,2532122010 2,35 €
06160-2CNBtamboreado0,31240142514 3,23 €
06160-2COBtamboreado0,37550183220 4,23 €
06160-2CPBtamboreado0,563204025 5,68 €
06160-2CQBtamboreado0,62580255030 9,33 €
06160-2CRBtamboreado0,75100326338 18,09 €

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma C, furo cego - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma C, furo cego - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06160-3CMC-0,25321221101215 2,35 €
06160-3CNC-0,312401426141518 3,23 €
06160-3COC-0,375501834201821 4,23 €
06160-3CPC-0,5632042252225 5,68 €
06160-3CQC-0,625802552302832 9,33 €
06160-3CRC-0,751003265383640 18,09 €

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma D, rosca furada - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma D, rosca furada - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06160-4A2D-1/4-2032126,4201010 2,35 €
06160-4A3D-5/16-1840148,4251413 3,23 €
06160-4A4D-3/8-16501810,5322016 4,23 €
06160-4A5D-1/2-13632013402520 5,68 €
06160-4A6D-5/8-11802517503020 9,33 €
06160-4A7D-3/4-101003221633825 18,09 €

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06160-5A2Etamboreado1/4-20321221101215 2,35 €
06160-5A3Etamboreado5/16-18401426141518 3,23 €
06160-5A4Etamboreado3/8-16501834201821 4,23 €
06160-5A5Etamboreado1/2-13632042252225 5,68 €
06160-5A6Etamboreado5/8-11802552302832 9,33 €
06160-5A7Etamboreado3/4-101003265383640 18,09 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83