|
|
06652 inchManípulos borboleta "Miniwing" - inch |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico.
Bucha em latão, aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Manípulo grafite escuro. Aço passivado azul. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06652-0AE | K | Latão | 28 | - | 8-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 6 |  | | 0,79 € | | 06652-0A1 | K | Latão | 28 | - | 10-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,79 € | | 06652-0A2 | K | Latão | 28 | - | 1/4-20 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,79 € | | 06652-8A2 | K | aço | 40 | 16 | 1/4-20 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 3,02 € | | 06652-8A3 | K | aço | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 3,02 € | | 06652-00AE | K | aço inoxidável | 28 | - | 8-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 6 |  | | 1,38 € | | 06652-00A1 | K | aço inoxidável | 28 | - | 10-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 1,38 € | | 06652-00A2 | K | aço inoxidável | 28 | - | 1/4-20 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 1,38 € | | 06652-08A2 | K | aço inoxidável | 40 | 16 | 1/4-20 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 3,68 € | | 06652-08A3 | K | aço inoxidável | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 3,68 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06652-0AEX10 | L | aço | 28 | - | 8-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,83 € | | 06652-0AEX20 | L | aço | 28 | - | 8-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,91 € | | 06652-0A1X10 | L | aço | 28 | - | 10-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,83 € | | 06652-0A1X20 | L | aço | 28 | - | 10-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,91 € | | 06652-0A2X20 | L | aço | 28 | - | 1/4-20 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,91 € | | 06652-0A2X30 | L | aço | 28 | - | 1/4-20 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 1,01 € | | 06652-0A3X20 | L | aço | 28 | - | 5/16-18 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,91 € | | 06652-0A3X40 | L | aço | 28 | - | 5/16-18 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 1,17 € | | 06652-8A2X20 | L | aço | 40 | 16 | 1/4-20 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 1,85 € | | 06652-8A2X30 | L | aço | 40 | 16 | 1/4-20 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 1,97 € | | 06652-8A3X20 | L | aço | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 1,98 € | | 06652-8A3X40 | L | aço | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 2,60 € | | 06652-00AEX10 | L | aço inoxidável | 28 | - | 8-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 1,45 € | | 06652-00AEX20 | L | aço inoxidável | 28 | - | 8-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 1,62 € | | 06652-00A1X10 | L | aço inoxidável | 28 | - | 10-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 1,45 € | | 06652-00A1X20 | L | aço inoxidável | 28 | - | 10-32 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 1,62 € | | 06652-00A2X20 | L | aço inoxidável | 28 | - | 1/4-20 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 1,62 € | | 06652-00A2X30 | L | aço inoxidável | 28 | - | 1/4-20 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 1,76 € | | 06652-00A3X20 | L | aço inoxidável | 28 | - | 5/16-18 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 1,62 € | | 06652-00A3X40 | L | aço inoxidável | 28 | - | 5/16-18 | 12 | - | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 1,99 € | | 06652-08A2X20 | L | aço inoxidável | 40 | 16 | 1/4-20 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 2,50 € | | 06652-08A2X30 | L | aço inoxidável | 40 | 16 | 1/4-20 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 2,66 € | | 06652-08A3X20 | L | aço inoxidável | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 2,67 € | | 06652-08A3X40 | L | aço inoxidável | 40 | 16 | 5/16-18 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 3,51 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|