norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4308.

Versão:retificado e polido ou jateado em brutoSob consulta:Manípulos borboleta com rosca macho.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06651 inch Manípulos borboletas em aço inoxidável - inch 207 kB

Desenhos

Manípulos borboletas em aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
ABDD2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06651-9AEpolido381,78-3210,5188,59 10,96 €
06651-9A1polido381,710-3210,5188,59 10,96 €
06651-9A2polido381,71/4-2010,5188,59 10,96 €
06651-1A0polido502,310-24142411,510 16,38 €
06651-1A1polido502,310-32142411,512 16,38 €
06651-1A2polido502,31/4-20142411,510 16,38 €
06651-2A3polido753,45/16-18213516,514 20,17 €
06651-2A4polido753,43/8-16213516,514 20,17 €
06651-9AE1jateado381,78-3210,5188,59 5,95 €
06651-9A11jateado381,710-3210,5188,59 5,95 €
06651-9A21jateado381,71/4-2010,5188,59 5,95 €
06651-1A01jateado502,310-24142411,512 7,88 €
06651-1A11jateado502,310-32142411,512 7,88 €
06651-1A21jateado502,31/4-20142411,512 7,88 €
06651-2A31jateado753,45/16-18213516,515 13,41 €
06651-2A41jateado753,43/8-16213516,515 13,41 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83