|
|
06220-20 inchManípulos em estrela plástico DIN 6336 - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, pinos roscados em aço.Versão:Pino roscado zincado, passivado na cor azul.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06220-20-425A1X10 | L | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,67 € | | 06220-20-425A1X20 | L | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,67 € | | 06220-20-425A1X30 | L | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 0,68 € | | 06220-20-425A1X40 | L | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 0,74 € | | 06220-20-425A2X20 | L | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 0,67 € | | 06220-20-425A2X30 | L | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 0,68 € | | 06220-20-425A2X40 | L | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 0,74 € | | 06220-20-432A2X20 | L | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,81 € | | 06220-20-432A2X30 | L | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,82 € | | 06220-20-432A2X40 | L | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 0,85 € | | 06220-20-432A3X20 | L | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 0,81 € | | 06220-20-432A3X30 | L | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 0,82 € | | 06220-20-432A3X40 | L | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 0,85 € | | 06220-20-440A3X20 | L | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,25 € | | 06220-20-440A3X30 | L | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 1,29 € | | 06220-20-440A3X40 | L | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,36 € | | 06220-20-440A4X20 | L | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,25 € | | 06220-20-440A4X40 | L | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 1,36 € | | 06220-20-440A4X50 | L | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 1,43 € | | 06220-20-440A4X60 | L | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 1,50 € | | 06220-20-450A4X20 | L | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 2,02 € | | 06220-20-450A4X40 | L | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 2,25 € | | 06220-20-450A4X50 | L | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 |  | | 2,47 € | | 06220-20-450A4X60 | L | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 2,56 € | | 06220-20-450A5X30 | L | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 2,10 € | | 06220-20-450A5X60 | L | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 2,56 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|