norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bronze com inserções de grafite.Versão:auto-lubrificante.Indicação:As placas deslizantes possuem uma direção de deslizamento vertical e uma horizontal.
Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.
Dados técnicos:Propriedades do material:
Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidade: 8,2 kg/dm³.
Resistência à flexão: +/- 150 MPa.
Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm².
Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12.
Velocidade máxima: 0,5 m/s.
Condutibilidade térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1.
Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Teor de lubrificante sólido: 20-25%.
Pressão superficial estática: 50 N/mm².
Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².
Faixa de temperatura:Até 230 °C.Indicação de desenho:
1) Seção de 23765-01-018050, 23765-01-018075 e 23765-01-018100.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23765-01 Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção 233 kB

Desenhos (visão geral)

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma A

mais informações

Desenhos

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DHLL1CADAces.PreçoEncomendar
23765-01-018050A186,655020 25,21 €
23765-01-018075A186,657545 27,66 €
23765-01-018100A186,6510070 30,10 €
23765-01-028050A28955020 27,91 €
23765-01-028075A28957545 31,69 €
23765-01-028100A289510070 35,51 €
23765-01-038050A38955020 30,62 €
23765-01-038075A38957545 35,78 €
23765-01-038100A389510070 40,92 €
23765-01-048075A48957545 39,87 €
23765-01-048100A489510070 46,33 €
23765-01-048125A489512595 52,84 €

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma B

mais informações

Desenhos

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DHLL1CADAces.PreçoEncomendar
23765-01-018150B186,5515060 34,94 €
23765-01-028150B289515060 43,07 €
23765-01-038150B389515060 51,19 €
23765-01-048150B489515060 58,62 €

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma C

mais informações

Desenhos

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1DHLL1CADAces.PreçoEncomendar
23765-01-075075C7545957545 50,82 €
23765-01-075100C75459510070 60,15 €
23765-01-075125C75459512595 70,23 €
23765-01-100100C100709510070 73,58 €
23765-01-100125C100709512595 86,95 €

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma D

mais informações

Desenhos

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1DHLL1CADAces.PreçoEncomendar
23765-01-075150D75459515060 80,27 €
23765-01-100150D100709515060 100,33 €