|
|
23765-01_APlacas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze com inserções de grafite.Versão:auto-lubrificante.Indicação:As placas deslizantes possuem uma direção de deslizamento vertical e uma horizontal. Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste. Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.Dados técnicos:Propriedades do material: Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidade: 8,2 kg/dm³. Resistência à flexão: +/- 150 MPa. Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm². Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12. Velocidade máxima: 0,5 m/s. Condutibilidade térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1. Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1). Teor de lubrificante sólido: 20-25%. Pressão superficial estática: 50 N/mm². Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².Faixa de temperatura:Até 230 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | H | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23765-01-018050 | A | 18 | 6,6 | 5 | 50 | 20 |  | | 25,21 € | | 23765-01-018075 | A | 18 | 6,6 | 5 | 75 | 45 |  | | 27,66 € | | 23765-01-018100 | A | 18 | 6,6 | 5 | 100 | 70 |  | | 30,10 € | | 23765-01-028050 | A | 28 | 9 | 5 | 50 | 20 |  | | 27,91 € | | 23765-01-028075 | A | 28 | 9 | 5 | 75 | 45 |  | | 31,69 € | | 23765-01-028100 | A | 28 | 9 | 5 | 100 | 70 |  | | 35,51 € | | 23765-01-038050 | A | 38 | 9 | 5 | 50 | 20 |  | | 30,62 € | | 23765-01-038075 | A | 38 | 9 | 5 | 75 | 45 |  | | 35,78 € | | 23765-01-038100 | A | 38 | 9 | 5 | 100 | 70 |  | | 40,92 € | | 23765-01-048075 | A | 48 | 9 | 5 | 75 | 45 |  | | 39,87 € | | 23765-01-048100 | A | 48 | 9 | 5 | 100 | 70 |  | | 46,33 € | | 23765-01-048125 | A | 48 | 9 | 5 | 125 | 95 |  | | 52,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|