norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bronze com inserções de grafite.Versão:auto-lubrificante.Indicação:As placas deslizantes possuem uma direção de deslizamento vertical e uma horizontal.
Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.
Dados técnicos:Propriedades do material:
Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidade: 8,2 kg/dm³.
Resistência à flexão: +/- 150 MPa.
Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm².
Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12.
Velocidade máxima: 0,5 m/s.
Condutibilidade térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1.
Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Teor de lubrificante sólido: 20-25%.
Pressão superficial estática: 50 N/mm².
Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².
Faixa de temperatura:Até 230 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23765-01_D Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma D 190 kB

Desenhos

Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1DHLL1CADAces.PreçoEncomendar
23765-01-075150D75459515060 80,27 €
23765-01-100150D100709515060 100,33 €