norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Juntas universais com mancal de deslizamento podem ser giradas 90°. A rotação máxima corresponde a 500 Rpm.

As juntas universais estão montadas livres de folga. Através da alta resistência à corrosão, elas são adequadas especialmente para aplicações ao ar livre ou para aplicações nas indústrias químicas, alimentícias ou farmacêuticas.

Os componentes das juntas universais de aço inox não são temperados. Com isso, as condições de utilização e os valores-limite se encontram muito abaixo das juntas universais de aço. As diretivas para a seleção de juntas universais de aço inoxidável
devem ser determinadas individualmente pelo usuário de acordo com a respectiva aplicação.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23404-01 Juntas universais duplas de aço inoxidável com mancal de deslizamento, semelhantes à DIN 808 226 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais duplas de aço inoxidável com mancal de deslizamento, semelhantes à DIN 808
Juntas universais duplas de aço inoxidável com mancal de deslizamento, semelhantes à DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

DD1LL1L2L3Tipo de
produto
TCADAces.PreçoEncomendar
23404-01-06056-6165617822furo de ajuste sem ranhura- 86,25 €
23404-01-08062-81662201122furo de ajuste sem ranhura- 79,94 €
23404-01-10074-102274241226furo de ajuste sem ranhura- 79,58 €
23404-01-12086-122586281330furo de ajuste sem ranhura- 91,54 €
23404-01-16105-1632105341637furo de ajuste sem ranhura- 102,25 €
23404-01-20129-2042129411847furo de ajuste sem ranhura- 139,83 €
23404-01-25163-2550163542655furo de ajuste sem ranhura- 194,37 €
23404-01-10605626165617822furo de ajuste com ranhura7 89,09 €
23404-01-108062281662201122furo de ajuste com ranhura9 82,89 €
23404-01-1100743102274241226furo de ajuste com ranhura11,4 87,57 €
23404-01-1120864122586281330furo de ajuste com ranhura13,8 99,13 €
23404-01-11610551632105341637furo de ajuste com ranhura18,3 117,97 €
23404-01-12012962042129411847furo de ajuste com ranhura22,8 145,22 €
23404-01-12516382550163542655furo de ajuste com ranhura28,3 192,82 €