norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:As capas protetoras de borracha (simples) cabem em articulações simples com diâmetro externo a partir de 16 mm. Elas são compostas de um plástico de borracha elástica resistente ao óleo e fabricadas através de método por imersão.
O código do artigo 23414‑50 é fornecido com um fole quádruplo.
Retração possível de até 10% nos diâmetros D, D1.
Desvio do comprimento L até ±5%.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23415 Capas de proteção de borracha para eixos e juntas universais (duplas) 108 kB

Desenhos

Capas de proteção de borracha para eixos e juntas universais (duplas)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1LAdequado para articulações
duplas com
eixos Ø (D1)
CADAces.PreçoEncomendar
23415-1616335516 8,15 €
23415-2020346620 8,66 €
23415-2422,5428124 9,91 €
23415-2826,5499328 11,24 €
23415-3230,559105,532 12,17 €
23415-40387213140 13,58 €
23415-50488816350 17,27 €