norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Juntas universais com mancal de deslizamento podem ser giradas 45°. A rotação máxima corresponde a 500 Rpm.

As juntas universais estão montadas livres de folga. Através da alta resistência à corrosão, elas são adequadas especialmente para aplicações ao ar livre ou para aplicações nas indústrias químicas, alimentícias ou farmacêuticas.

Os componentes das juntas universais de aço inox não são temperados. Com isso, as condições de utilização e os valores-limite se encontram muito abaixo das juntas universais de aço. As diretivas para a seleção de juntas universais de aço inoxidável
devem ser determinadas individualmente pelo usuário de acordo com a respectiva aplicação.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23403-01 Juntas universais simples de aço inoxidável com mancal de deslizamento, semelhantes à DIN 808 222 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais simples de aço inoxidável com mancal de deslizamento, semelhantes à DIN 808
Juntas universais simples de aço inoxidável com mancal de deslizamento, semelhantes à DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

DD1LL1L2Tipo de
produto
TCADAces.PreçoEncomendar
23403-01-06034-61634178furo de ajuste sem ranhura- 42,11 €
23403-01-08040-816402011furo de ajuste sem ranhura- 42,39 €
23403-01-10048-1022482412furo de ajuste sem ranhura- 42,40 €
23403-01-12056-1225562813furo de ajuste sem ranhura- 49,52 €
23403-01-16068-1632683416furo de ajuste sem ranhura- 53,29 €
23403-01-20082-2042824118furo de ajuste sem ranhura- 75,65 €
23403-01-25108-25501085426furo de ajuste sem ranhura- 101,71 €
23403-01-106034261634179furo de ajuste com ranhura7 49,47 €
23403-01-1080402816402011furo de ajuste com ranhura9 50,93 €
23403-01-11004831020482412furo de ajuste com ranhura11,4 53,39 €
23403-01-11205641225562814furo de ajuste com ranhura13,8 62,32 €
23403-01-11606851632683416furo de ajuste com ranhura18,3 68,38 €
23403-01-12008262040824120furo de ajuste com ranhura22,8 86,24 €
23403-01-125108825501045225furo de ajuste com ranhura28,3 112,22 €