norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:As capas protetoras de borracha (simples) cabem em articulações simples com diâmetro externo a partir de 16 mm. Elas são compostas de um plástico de borracha elástica resistente ao óleo e fabricadas através de método por imersão.
O código do artigo 23414‑50 é fornecido com um fole quádruplo.
Retração possível de até 10% nos diâmetros D, D1.
Desvio do comprimento L até ±5%.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23414 Capas protetoras de borracha para eixos e juntas universais (simples) 103 kB

Desenhos

Capas protetoras de borracha para eixos e juntas universais (simples)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1LAdequado para articulações
simples com
eixos Ø (D1)
CADAces.PreçoEncomendar
23414-161634,53416 4,92 €
23414-2018354420 5,23 €
23414-2423445624 5,37 €
23414-2828496628 5,73 €
23414-3232566332 6,51 €
23414-3635646536 7,15 €
23414-403864,57440 7,45 €
23414-4541697845 8,73 €
23414-50508510050 9,20 €
23414-656510913263 13,95 €
23414-707011914470 15,50 €