norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22400-20

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2 dentes fresados, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:Até 70 dentes com cubo unilateral, a partir de 80 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400-20 Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 249 kB

Desenhos (visão geral)

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1120200012Acom cubo212202824101835 23,94 €
22400-20-1120200013Acom cubo213203026102035 25,94 €
22400-20-1120200014Acom cubo214203228102235 26,23 €
22400-20-1120200015Acom cubo215203430102435 28,49 €
22400-20-1120200020Acom cubo220204440103035 34,52 €
22400-20-1120200024Acom cubo224205248123535 37,89 €
22400-20-1120200025Acom cubo225205450123535 43,95 €
22400-20-1120200030Acom cubo230206460144035 45,61 €
22400-20-1120200040Acom cubo240208480145035 65,79 €
22400-20-1120200050Acom cubo25020104100167035 93,82 €
22400-20-1120200060Acom cubo26020124120167035 149,67 €

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1220200080Bsem cubo2802016416020 231,51 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83