|
|
22400-20_AEngrenagem de aço inoxidável, módulo 2 dentes fresados, retos,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Módulo | Quantidade de dentes | B | D | D1 | D2 máx. | D3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-20-1120200012 | A | com cubo | 2 | 12 | 20 | 28 | 24 | 10 | 18 | 35 |  | | 23,94 € | | 22400-20-1120200013 | A | com cubo | 2 | 13 | 20 | 30 | 26 | 10 | 20 | 35 |  | | 25,94 € | | 22400-20-1120200014 | A | com cubo | 2 | 14 | 20 | 32 | 28 | 10 | 22 | 35 |  | | 26,23 € | | 22400-20-1120200015 | A | com cubo | 2 | 15 | 20 | 34 | 30 | 10 | 24 | 35 |  | | 28,49 € | | 22400-20-1120200020 | A | com cubo | 2 | 20 | 20 | 44 | 40 | 10 | 30 | 35 |  | | 34,52 € | | 22400-20-1120200024 | A | com cubo | 2 | 24 | 20 | 52 | 48 | 12 | 35 | 35 |  | | 37,89 € | | 22400-20-1120200025 | A | com cubo | 2 | 25 | 20 | 54 | 50 | 12 | 35 | 35 |  | | 43,95 € | | 22400-20-1120200030 | A | com cubo | 2 | 30 | 20 | 64 | 60 | 14 | 40 | 35 |  | | 45,61 € | | 22400-20-1120200040 | A | com cubo | 2 | 40 | 20 | 84 | 80 | 14 | 50 | 35 |  | | 65,79 € | | 22400-20-1120200050 | A | com cubo | 2 | 50 | 20 | 104 | 100 | 16 | 70 | 35 |  | | 93,82 € | | 22400-20-1120200060 | A | com cubo | 2 | 60 | 20 | 124 | 120 | 16 | 70 | 35 |  | | 149,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|