norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400-20_B Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo 200 kB

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 2
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1220200080Bsem cubo2802016416020 231,51 €