norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte latão.
Nível tubular em vidro.
Versão:niquelado e altamente polido. Forma B preto anodizado.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Forma A: um visor
- Forma B: três visores
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21812 Níveis tubulares modelo para aparafusamento 200 kB

Desenhos (visão geral)

Níveis tubulares modelo para aparafusamento

Nível tubular, modelo para aparafusamento, forma A, um visor

mais informações

Desenhos

Nível tubular, modelo para aparafusamento, forma A, um visor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD4H

H1LL1L2SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
21812-1571350A12,34,513157374550' 11,60 €

Nível tubular, modelo para aparafusamento, forma B, três visores

mais informações

Desenhos

Nível tubular, modelo para aparafusamento, forma B, três visores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD4H

H1LL1L2SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
21812-2571305B12,34,51315737455' 36,42 €