norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumentos de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos (forma A), ou embutidos (forma B).
- Forma A: ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Forma B: ajustados sobre a parte inferior do flange (lado inferior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21800 Níveis circulares olho de boi para aparafusamento 203 kB

Desenhos (visão geral)

Níveis circulares olho de boi para aparafusamento

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável

mais informações

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
21800-1141030A201410171,6101,830' 10,80 €
21800-1171030A25171221210230' 11,41 €
21800-1181130A301812242,511330' 13,51 €
21800-1281430A40282034,52,514430' 26,77 €
21800-1341530A50342543315530' 31,50 €

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma B com flange de alojamento

mais informações

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma B com flange de alojamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
21800-2141030B201410171,6101,830' 10,80 €
21800-2171030B25171221210230' 11,41 €
21800-2181130B301812242,511330' 13,51 €
21800-2281430B40282034,52,514430' 26,77 €
21800-2341530B50342543315530' 31,50 €