norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte acrílico (PMMA).
Estrutura do nível em acrílico.
Versão:preto.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos.
- Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21802 Níveis circulares olho de boi com suporte plástico 249 kB

Desenhos

Níveis circulares olho de boi com suporte plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
21802-17105326171121,52,310353' 3,34 €
21802-201140302014252,311340' 3,34 €
21802-241153362418,5293,211353' 3,44 €