norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura do nível em aço inoxidável.
A partir do Ø 14 mm em alumínio.
Material do visor: vidro.
Versão:Alumínio anodizado na cor preta.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Excelente contorno da bolha e eliminação de erros de paralaxe através da bolha interna.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21808 Níveis circulares olho de boi 259 kB

Desenhos

Níveis circulares olho de boi

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1

HSensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
21808-120710aço inoxidável12610' 9,11 €
21808-120725aço inoxidável12625' 13,86 €
21808-140710alumínio146,510' 10,07 €
21808-140720alumínio146,520' 10,07 €
21808-150710alumínio156,510' 10,40 €
21808-150720alumínio156,820' 10,40 €
21808-200810alumínio208,510' 12,28 €
21808-200820alumínio208,520' 12,28 €
21808-250910alumínio258,510' 13,21 €
21808-250920alumínio258,520' 13,21 €