|
|
21810Níveis circulares olho de boi em plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliamida.Versão:cores de marfim. Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica. Possuem anel de contraste preto interno, para melhor contorno da bolha. - Ponta saliente no lado inferior. - Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm - Enchimento claroFaixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | H | Sensibilidade | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21810-120720 | 12 | 7 | 20' |  | | 4,58 € | | 21810-140730 | 14 | 7,7 | 30' |  | | 4,26 € | | 21810-150720 | 15 | 7,7 | 20' |  | | 4,58 € | | 21810-180930 | 18 | 9,2 | 30' |  | | 4,70 € | | 21810-201040 | 20 | 10,6 | 40' |  | | 5,65 € | | 21810-251230 | 25 | 11,5 | 30' |  | | 7,23 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|