norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de referência usinadas com alta precisão.
As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.
Indicação:Distância de intervalos 50 ±0,01 mm. Tampão de proteção para perfuração de intervalos e parafusos olhais para o transporte estão incluídos na entrega. Uma tampa protege os espaços ocos da peça contra cavacos. As peças de trabalho podem ser fixadas com o auxílio de elementos dispositivos ou diretamente em todas as quatro superfícies de fixação. Números de identificação para as superfícies de fixação evitam que a fixação seja efetuada na face incorreta, quando são colocadas peças de trabalho diferentes. Os cubos modulares de fixação são adaptados aos pallets para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Outras dimensões podem ser fornecidas sob consulta.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01850 Cubos modulares de fixação 387 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos em mesas de máquinas 1,5 MB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 95,3 kB

Desenhos (visão geral)

Cubos modulares de fixação
Cubos modulares de fixação

Cubos modulares de fixação com grade de furos

mais informações

Desenhos

Cubos modulares de fixação com grade de furos
Cubos modulares de fixação com grade de furos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Cubos modulares de fixação sem grade de furos

mais informações

Desenhos

Cubos modulares de fixação sem grade de furos
Cubos modulares de fixação sem grade de furos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1A

BCDEE1GHCADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83