norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de referência usinadas com alta precisão.
As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.
Indicação:Distância de intervalos 50 ±0,01 mm. Tampão de proteção para perfuração de intervalos e parafusos olhais para o transporte estão incluídos na entrega. Uma tampa protege os espaços ocos da peça contra cavacos. As peças de trabalho podem ser fixadas com o auxílio de elementos dispositivos ou diretamente em todas as quatro superfícies de fixação. Números de identificação para as superfícies de fixação evitam que a fixação seja efetuada na face incorreta, quando são colocadas peças de trabalho diferentes. Os cubos modulares de fixação são adaptados aos pallets para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Outras dimensões podem ser fornecidas sob consulta.
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Cubos modulares de fixação com grade de furos
Cubos modulares de fixação com grade de furos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83