norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01855

Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Colunas de fixação com perfurações em intervalos são usadas em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta:dimensões adicionais.Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Quantidade
de furos
em intervalos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01855-2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 3.479,90 €
01855-2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 4.214,75 €
01855-2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 5.881,10 €
01855-2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 6.910,35 €
01855-2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 7.645,20 €
01855-2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 10.047,55 €
01855-2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 12.375,15 €
01855-21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 14.947,70 €
01855-2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 3.528,20 €
01855-2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 4.264,20 €
01855-2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 5.978,85 €
01855-2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 7.033,40 €
01855-2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 7.744,10 €
01855-2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 10.193,60 €
01855-2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 12.570,65 €
01855-21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 15.217,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83