norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01850

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
Os cubos modulares de fixação com perfurações em intervalos são usados em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento parafixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente. Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Quantidade
de furos
em intervalos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01850-2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 2.572,55 €
01850-2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 3.651,25 €
01850-2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 5.072,65 €
01850-2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 5.293,45 €
01850-2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 7.057,55 €
01850-2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 7.351,95 €
01850-2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 10.022,25 €
01850-2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 11.248,15 €
01850-21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 15.584,80 €
01850-212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 18.378,15 €
01850-212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 22.691,80 €
01850-2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 2.745,05 €
01850-2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 3.700,70 €
01850-2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 5.170,40 €
01850-2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 5.391,20 €
01850-2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 7.179,45 €
01850-2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 7.473,85 €
01850-2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 10.218,90 €
01850-2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 11.517,25 €
01850-21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 15.928,65 €
01850-216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 18.746,15 €
01850-216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 23.083,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83