norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
01855

Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação:Colunas de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas.
As superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta:dimensões adicionais.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01855 Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas 287 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos em mesas de máquinas 1,5 MB

Desenhos

Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADAces.PreçoEncomendar
01855-100400504005005020M16M12M1625132030020020015055144,6 2.671,45 €
01855-100400654006505020M16M12M1625132030020020015055144,6 3.137,20 €
01855-100500605006005020M16M12M16301400200-25020075173,6 3.798,45 €
01855-100500755007505020M16M12M16301400200-25020075173,6 4.264,20 €
01855-100630706307005025M16M16M16351500400-315200100202,6 5.122,10 €
01855-100630856308505025M16M16M16351500400-315200100202,6 6.934,50 €
01855-100800808008005025M16M16M16501640600400400300135289,6 7.866,00 €
01855-1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135289,6 9.213,80 €