norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de três pontas com colar alto
06702

Manípulos de três pontas com colar alto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha e pino roscado de aço, zincado ou inoxidável, com superfície sem tratamento.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06702 Manípulos de três pontas com colar alto 145 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de três pontas com colar alto

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DD1D3HTCADAces.PreçoEncomendar
06702-14006KaçoM640142212 0,94 €
06702-15008KaçoM850182814 1,40 €
06702-16210KaçoM1062223514 1,77 €
06702-24006Kaço inoxidávelM64012229 2,70 €
06702-25008Kaço inoxidávelM850152813 3,63 €
06702-26210Kaço inoxidávelM1062183513 4,76 €

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DD1D3HLCADAces.PreçoEncomendar
06702-14006X15LaçoM640142215 0,90 €
06702-14008X20LaçoM840142220 0,94 €
06702-15008X20LaçoM850182820 1,33 €
06702-15010X25LaçoM1050222825 1,36 €
06702-16210X25LaçoM1062223525 1,69 €
06702-24006X20Laço inoxidávelM640122220 1,30 €
06702-24008X20Laço inoxidávelM840122220 1,47 €
06702-25008X20Laço inoxidávelM850152820 1,84 €
06702-25010X30Laço inoxidávelM1050152830 3,22 €
06702-26210X30Laço inoxidávelM1062183530 3,74 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83