|
|
06702_AGManípulos de três pontas com colar alto, rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto. Pinos roscados de aço, galvanizado ou inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | D | D1 | D3 | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06702-14006X15 | L | aço | M6 | 40 | 14 | 22 | 15 |  | | 0,90 € | | 06702-14008X20 | L | aço | M8 | 40 | 14 | 22 | 20 |  | | 0,94 € | | 06702-15008X20 | L | aço | M8 | 50 | 18 | 28 | 20 |  | | 1,33 € | | 06702-15010X25 | L | aço | M10 | 50 | 22 | 28 | 25 |  | | 1,36 € | | 06702-16210X25 | L | aço | M10 | 62 | 22 | 35 | 25 |  | | 1,69 € | | 06702-24006X20 | L | aço inoxidável | M6 | 40 | 12 | 22 | 20 |  | | 1,30 € | | 06702-24008X20 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 12 | 22 | 20 |  | | 1,47 € | | 06702-25008X20 | L | aço inoxidável | M8 | 50 | 15 | 28 | 20 |  | | 1,84 € | | 06702-25010X30 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 15 | 28 | 30 |  | | 3,22 € | | 06702-26210X30 | L | aço inoxidável | M10 | 62 | 18 | 35 | 30 |  | | 3,74 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|