norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulo em termoplástico reforçado com shot peening.
Tampa em termoplástico.
Peças em aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Manípulo e tampa em grafite escuro (RAL 7021).
Peças de aço passivado azul.
Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores adicionais.
Peças de aço em aço inoxidável.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06699 Manípulos de três pontas 139 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de três pontas

Manípulo de três pontas com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulo de três pontas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06699-18008KM88029,253,53117 5,26 €
06699-18010KM108029,253,53117 5,26 €
06699-18012KM128029,253,53117 5,72 €

Manípulo de três pontas com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulo de três pontas com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD

D1D2HH1LTCADAces.PreçoEncomendar
06699-18008XLM88029,253,53115- 5,26 €
06699-18008XLM88029,253,53120- 5,26 €
06699-18008XLM88029,253,53130- 5,45 €
06699-18008XLM88029,253,53140- 5,58 €
06699-18008XLM88029,253,53150- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53115- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53120- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53130- 5,58 €
06699-18010XLM108029,253,53140- 5,72 €
06699-18010XLM108029,253,53150- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53115- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53120- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53130- 5,72 €
06699-18012XLM128029,253,53140- 6,04 €
06699-18012XLM128029,253,53150- 6,04 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83