|
|
06699_AGManípulo de três pontas com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manípulo em termoplástico reforçado com shot peening. Tampa em termoplástico. Peças em aço com classe de resistência 5.8.Versão:Manípulo e tampa em grafite escuro (RAL 7021). Peças de aço passivado azul.Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores adicionais. Peças de aço em aço inoxidável.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5,26 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5,26 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5,45 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 5,58 € | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 5,58 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5,58 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5,58 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5,58 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 5,72 € | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 5,72 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5,72 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5,72 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5,72 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 6,04 € | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 6,04 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|