norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06342 Alavancas de fixação planas 164 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de fixação planas

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXA=Comprimento do caboA1D

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
06342-206rosca fêmeaM675152582014228,5 12,54 €
06342-208rosca fêmeaM875152582014228,5 12,54 €
06342-210rosca fêmeaM1075152582014228,5 12,54 €
06342-212rosca fêmeaM1210015331025172710 14,84 €
06342-216rosca fêmeaM1610015331025172710 14,84 €
06342-220rosca fêmeaM2012815411230203611,5 18,84 €
06342-224rosca fêmeaM2412815411230203611,5 18,84 €

Alavancas de fixação planas com furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Alavancas de fixação planas com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXA=Comprimento do caboA1D

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
06342-106furo de ajuste675152582014228,5 13,78 €
06342-108furo de ajuste875152582014228,5 13,78 €
06342-110furo de ajuste1075152582014228,5 13,78 €
06342-112furo de ajuste1210015331025172710 16,33 €
06342-116furo de ajuste1610015331025172710 16,33 €
06342-120furo de ajuste2012815411230203611,5 20,79 €
06342-124furo de ajuste2412815411230203611,5 20,79 €

Alavancas de fixação planas com furo em estrela

mais informações

Desenhos

Alavancas de fixação planas com furo em estrela

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoSWA=Comprimento do caboA1DD1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
06342-305estrela interna5,575152582014228,5 24,50 €
06342-307estrela interna775152582014228,5 24,50 €
06342-309estrela interna910015331025172710 26,43 €
06342-311estrela interna1110015331025172710 26,43 €
06342-314estrela interna1412815411230203611,5 31,00 €
06342-319estrela interna1912815411230203611,5 31,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83