norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06370 Alavancas de fixação com rosca fêmea 199 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de fixação com rosca fêmea

Alavancas de fixação com rosca fêmea, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavancas de fixação com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06370-1082M814921624251044,54,53749,522 15,38 €
06370-1102M1014921624251044,54,53749,522 15,38 €
06370-2102M10171111928321251,55,54257,524 19,02 €
06370-2122M12171111928321251,55,54257,524 19,02 €
06370-3122M1223134,523333213586476526 23,21 €
06370-3162M1623134,523333213586476526 23,21 €
06370-4162M16271343041321368,57,556,576,536 27,30 €
06370-4202M20271343041321368,57,556,576,536 27,30 €
06370-4242M24271343041321368,57,556,576,536 29,05 €

Alavancas de fixação com rosca fêmea, 20 graus

mais informações

Desenhos

Alavancas de fixação com rosca fêmea, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06370-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 15,38 €
06370-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 15,38 €
06370-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 19,02 €
06370-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 19,02 €
06370-312120°M1223128,5152333321358647816526 23,21 €
06370-316120°M1623128,5152333321358647816526 23,21 €
06370-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 27,30 €
06370-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 27,30 €
06370-424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83