|
|
06340Alavancas de fixação |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão esférico de plástico preto.Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.Sob consulta:Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais. A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Modo de fixação | X | T | A=Comprimento do cabo | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06340-2082 | rosca fêmea | M8 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-2102 | rosca fêmea | M10 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-21012 | rosca fêmea | M10 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-2122 | rosca fêmea | M12 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-2162 | rosca fêmea | M16 | 23 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-2202 | rosca fêmea | M20 | 26 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Modo de fixação | X | T | A=Comprimento do cabo | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06340-208 | rosca fêmea | M8 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-210 | rosca fêmea | M10 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-212 | rosca fêmea | M12 | 20 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-216 | rosca fêmea | M16 | 23 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-220 | rosca fêmea | M20 | 26 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Modo de fixação | X | T | A=Comprimento do cabo | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06340-1102 | furo de ajuste | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-1122 | furo de ajuste | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-1142 | furo de ajuste | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-1162 | furo de ajuste | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-1202 | furo de ajuste | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Modo de fixação | X | T | A=Comprimento do cabo | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06340-110 | furo de ajuste | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-112 | furo de ajuste | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-114 | furo de ajuste | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-116 | furo de ajuste | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-120 | furo de ajuste | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|