norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Sob consulta:Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06340_PB0 Alavancas de fixação com furo de ajuste, 0 grau 99,4 kB

Desenhos

Alavancas de fixação com furo de ajuste, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXTA=Comprimento do caboDD1D2HH2CADAces.PreçoEncomendar
06340-1102furo de ajuste102288,12410254032,5 8,72 €
06340-1122furo de ajuste12251042812324636,5 10,82 €
06340-1142furo de ajuste14251042812324636,5 10,82 €
06340-1162furo de ajuste1628126,53313325241 13,08 €
06340-1202furo de ajuste2032128,54113326149 18,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83