norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06342_IS Alavancas de fixação planas com furo em estrela 127 kB

Desenhos

Alavancas de fixação planas com furo em estrela

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoSWA=Comprimento do caboA1DD1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
06342-305estrela interna5,575152582014228,5 24,50 €
06342-307estrela interna775152582014228,5 24,50 €
06342-309estrela interna910015331025172710 26,43 €
06342-311estrela interna1110015331025172710 26,43 €
06342-314estrela interna1412815411230203611,5 31,00 €
06342-319estrela interna1912815411230203611,5 31,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83