norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão:peça brunida.Indicação:Manivelas de controle planas podem ser utilizadas para tarefas simples de fixação ou processos de comutação. Em alguns casos, é necessário que o espaço para o movimento de fixação seja suficiente para poder girar a manivela de controle em 360°.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06342_PB Alavancas de fixação planas com furo de ajuste 122 kB

Desenhos

Alavancas de fixação planas com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXA=Comprimento do caboA1D

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
06342-106furo de ajuste675152582014228,5 13,78 €
06342-108furo de ajuste875152582014228,5 13,78 €
06342-110furo de ajuste1075152582014228,5 13,78 €
06342-112furo de ajuste1210015331025172710 16,33 €
06342-116furo de ajuste1610015331025172710 16,33 €
06342-120furo de ajuste2012815411230203611,5 20,79 €
06342-124furo de ajuste2412815411230203611,5 20,79 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83