norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio de alta resistência.
Braço de fixação de aço.
Versão:Braço de fixação brunido.Indicação:O minigrampo rápido se destaca principalmente pelas suas pequenas dimensões estruturais, além do posicionamento preciso do braço de fixação e sua leve construção. Os minigrampos rápidos são absolutamente autotravantes. Mesmo com a remoção de pressão, a força de fixação é segura, graças à alavanca articulada embutida no braço de fixação, que alcança uma posição acima do ponto morto. Devido à lubrificação permanente e às buchas de deslizamento especiais, os minigrampos rápidos são livres de manutenção. Eles podem ser operados com ar seco e isento de óleo. Sob consulta:Braço de fixação sem furos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05650 Minigrampos rápidos 316 kB

Desenhos (visão geral)

Minigrampos rápidos
Minigrampos rápidos

Minigrampo rápido com sensor de fim de curso elétrico (comutador magnético)

mais informações

Desenhos

Minigrampo rápido com sensor de fim de curso elétrico (comutador magnético)
Minigrampo rápido com sensor de fim de curso elétrico (comutador magnético)

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma B
Tamanho

Torque de fixação
Nm
a 5 bar
Torque de
retenção
Nm
Pressão operacional
em bar para operações
com ar isento de óleo
Pressão máxima em
bar para operações
com ar isento de óleo
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-050011105650-0500121282556263215501418122,557122
05650-090011105650-0900121315545630391860172215368163
05650-100011105650-1000121425755635452275202518468184
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma B
Tamanho

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-050011105650-0500121228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090011105650-0900121332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100011105650-10001214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5

Minigrampo rápido sem sensor de fim de curso

mais informações

Desenhos

Minigrampo rápido sem sensor de fim de curso

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma B
Tamanho

Torque de fixação
Nm
a 5 bar
Torque de
retenção
Nm
Pressão operacional
em bar para operações
com ar isento de óleo
Pressão máxima em
bar para operações
com ar isento de óleo
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-050041105650-0500421282556263215501418122,557122
05650-090041105650-0900421315545630391860172215368163
05650-100041105650-1000421425755635452275202518468184
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma B
Tamanho

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-050041105650-0500421228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090041105650-0900421332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100041105650-10004214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83