norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Versão:Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação:Os grampos de alavanca pneumáticos aparafusáveis com flange são utilizados em aplicações com pequenas forças de aperto ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho. A montagem com economia de espaço é possível, devido à estrutura. A rosca permite o ajuste da altura do grampo, sendo adequado para instalação embutida no dispositivo.

Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.

Os grampos de alavanca podem ser usados para prender peças de baixo perfil.

O grampo de alavanca não deve ser impedido no seu movimento de alavanca. F1 = com 7 bar máx. de pressão operacional admissível.

Em comparação com os grampos giratórios, os grampos de alavanca do mesmo tamanho podem gerar maiores forças de fixação, devido ao mecanismo de alavanca.

O grampo de alavanca aparafusável com flange pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) por cima ou por baixo.

Outra alternativa seria fixar o grampo ao dispositivo por cima com quatro parafusos de cabeça cilíndrica.

A posição do braço de fixação pode ser ajustada individualmente.

O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.

Os furos de montagem no flange possuem a mesma dimensão que os do flange roscado 05610-20.

As porcas ranhuradas não estão incluídas no fornecimento.
Acessórios:Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
Indicação de desenho:
1) Prender
2) Desprender
3) Desprendido
4) Fixado
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05609 Grampo de alavanca pneumático aparafusável com flange 250 kB

Desenhos

Grampo de alavanca pneumático aparafusável com flange

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADAces.PreçoEncomendar
05609-25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 344,84 €
05609-32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 363,40 €
05609-4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 385,25 €
05609-505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 557,75 €
05609-6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 609,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83