|
|
05331Grampos pneumáticos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças da alavanca em chapa de aço, pino de eixo em aço inoxidável.Versão:Peças da alavanca zincadas. Cilindro pneumático de duplo efeito com pistão magnético para sensor de fim de curso. Grampo zincado e passivado. Completo com ponteira temperada, zincada, passivada e com ponta protetora.Indicação:Os grampos pneumáticos possuem as seguintes vantagens em relação aos grampos fixadores manuais: o operador não necessita mais realizar fixações frequentes. Diversos processos de fixação podem ser acionados e fechados simultaneamente em uma determinada sequência. Além disso, é possível acionar um ou mais grampos fixadores de diversos pontos, através do comando da máquina ou manual. Graças ao sistema de alavanca (ação de cotovelo), - o grampo fixador permanece fechado, mesmo com eventuais falhas na alimentação de ar; - o consumo de ar é baixo, devido à grande transmissão final; - através do giro do braço de fixação, será atingido um curso de abertura maior; - é possível obter ótimas relações de força e de movimentação.
VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.Critérios de seleção:Para a seleção do grampo de fixação correto, além da força de retenção, também será informada a força de tensão possível em operações com pressão de ar de 6 bar. F3 é a força de tensão possível que o grampo fixador exerce na extremidade do braço de fixação; F4 é a força que ele exerce no lado do ponto de giro.Comando:O esquema de comutação para o comando mais simples de um ou mais grampos pneumáticos está representado no desenho ao lado. Para a construção de circuitos completos, é possível contar com a consultoria dos fabricantes conhecidos de válvulas pneumáticas, os quais também forneçem as guarnições e os elementos de fixação e vedação necessários.Observar:As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05331-01 | A | 50 | 5 | 24 | 4,5 | 8 | 21 | 45,5 | 32 | 10 | 49,5 | -2 até 4,5 | 84 |  | | 263,41 € | | 05331-02 | B | 54,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 26 | 55 | 40,5 | 12 | 61 | -1 até 7 | 104 |  | | 279,06 € | | 05331-03 | A | 62,5 | 8 | 32 | 7,5 | 16 | 36,5 | 74,5 | 56 | 18 | 82,5 | 5,4 até 14 | 151 |  | | 299,70 € | | 05331-04 | A | 77,5 | 10 | 45 | 8,6 | 16 | 45 | 90 | 64 | 20 | 98 | -3 até 25,5 | 191 |  | | 407,20 € | |
Código do artigo | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | R | α | F1 kN | F2 kN | F3 kN | F4 kN | VL | Parafusos de pressão correspondentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05331-01 | 39 | 16 | 6 | 18 | 6 | 126 | - | M5 | 92° | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,08 | M5x30 |  | | 263,41 € | | 05331-02 | 51,5 | 20 | 6 | 25 | 11 | 145 | 12,5 | M5 | 91,5° | 1 | 1,2 | 0,7 | 1 | 0,26 | M6x35 |  | | 279,06 € | | 05331-03 | 78 | 20 | 7,5 | 36 | 19 | 165,5 | - | G1/8 | 90° | 1 | 2,5 | 0,65 | 1,1 | 0,35 | M8x45 |  | | 299,70 € | | 05331-04 | 101 | 32 | 13 | 45 | 25 | 196 | - | G1/8 | 90,5° | 2 | 3 | 1,5 | 2,2 | 0,8 | M8x65 |  | | 407,20 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|