norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:O cilindro pneumático de duplo efeito garante uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Observar:As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.Indicação de desenho:
Y = Curso do cilindro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05350 Grampos penumáticos verticais versão pesada 174 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos 129 kB

Desenhos

Grampos penumáticos verticais versão pesada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

ABCDEFGHIKLMNOPRSTCADAces.PreçoEncomendar
05350-04158252115420705730107790109M12x1,256,2G1/847277 794,59 €
05350-062090551160218361401185105129M16x1,58,2G1/453315 957,80 €
05350-083012880139522111866012,5112,5135176M16x1,513,2G1/469,5383 1.306,95 €
Código do artigo

UVWXYZAltura
total
Comprimento
total
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADAces.PreçoEncomendar
05350-0435,58216408027122380691,52,20,751 794,59 €
05350-064010016501002614743512182,53,511,8 957,80 €
05350-08541232063120401965402030461,84,3 1.306,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83