norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Versão:Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação:Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.

Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.

O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.

O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.

O grampo giratório aparafusável pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 (07590-05) ou com um flange roscado (05610-20).

O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.

Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.

Braço de fixação, porca ranhurada e flange roscado não estão incluídos no fornecimento.
Acessórios:Braço de fixação 05620 para grampos giratórios.
Porca ranhurada 07590-05 DIN 70852.
Flange roscado 05610-20.
Indicação de desenho:
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05610-05 Grampo giratório pneumático aparafusável 287 kB

Desenhos

Grampo giratório pneumático aparafusável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoVersão 2Tipo
da forma
A

A1DD1D2D3D4CADAces.PreçoEncomendar
05610-05-11212aparafusávelgiratório à direita3522,522,5M25X1,58M5M5 288,95 €
05610-05-11616aparafusávelgiratório à direita412627,5M30x1,58M5M5 288,95 €
05610-05-12020aparafusávelgiratório à direita4830,532,5M35x1,512M5M8 288,95 €
05610-05-12525aparafusávelgiratório à direita503038M40x1,514M5M8 288,95 €
05610-05-13232aparafusávelgiratório à direita603548M50x1,516G1/8M8 299,66 €
05610-05-14040aparafusávelgiratório à direita7042,553M55X1,516G1/8M8 337,71 €
05610-05-15050aparafusávelgiratório à direita8047,562M65X1,520G1/8M10 412,85 €
05610-05-16363aparafusávelgiratório à direita905077M80X1,520G1/8M10 460,00 €
05610-05-21212aparafusávelgiratório à esquerda3522,522,5M25X1,58M5M5 288,95 €
05610-05-21616aparafusávelgiratório à esquerda412627,5M30x1,58M5M5 288,95 €
05610-05-22020aparafusávelgiratório à esquerda4830,532,5M35x1,512M5M8 288,95 €
05610-05-22525aparafusávelgiratório à esquerda503038M40x1,514M5M8 288,95 €
05610-05-23232aparafusávelgiratório à esquerda603548M50x1,516G1/8M8 299,66 €
05610-05-24040aparafusávelgiratório à esquerda7042,553M55X1,516G1/8M8 337,71 €
05610-05-25050aparafusávelgiratório à esquerda8047,562M65X1,520G1/8M10 412,85 €
05610-05-26363aparafusávelgiratório à esquerda905077M80X1,520G1/8M10 460,00 €
Código do artigoH

H1H2H3H4H5S1S2Curso
S
F1
N
CADAces.PreçoEncomendar
05610-05-11274,9104,5704821298,617,640 288,95 €
05610-05-11675108,5704821698,517,590 288,95 €
05610-05-12090,5136,585,163,1219121527120 288,95 €
05610-05-1257311870351216131326210 288,95 €
05610-05-1328313279401519141428370 299,66 €
05610-05-1408713683451519141630650 337,71 €
05610-05-1509214887501525,41616321020 412,85 €
05610-05-1639815392561525,41614301720 460,00 €
05610-05-21274,9104,5704821298,617,640 288,95 €
05610-05-21675108,5704821698,517,590 288,95 €
05610-05-22090,5136,585,163,1219121527120 288,95 €
05610-05-2257311870351216131326210 288,95 €
05610-05-2328313279401519141428370 299,66 €
05610-05-2408713683451519141630650 337,71 €
05610-05-2509214887501525,41616321020 412,85 €
05610-05-2639815392561525,41614301720 460,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83