norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:PC/ABS.Versão:Preto, banhado a cromo, branco ou bege.Indicação:Estes fechos de pressão com botão embutido são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto da porca: 4,2 Nm.
Modo de operação:No estado inativo, o botão se encontra alinhado com a carcaça. Ao pressionar o elemento de acionamento, este é projetado para fora e a porta pode ser aberta
puxando. O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. Pressione o botão novamente para retornar ao estado inativo.
Aplicação:- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
Montagem:1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instalação da cantoneira de montagem.
3. Fixação da parte traseira com a porca de montagem
FornecimentoA porca de montagem e a cantoneira estão incluídas no fornecimento.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho:
1) Botão
2) Pino-guia antitorção
3) Folha da porta
4) Estrutura
5) Porca de montagem
6) Carcaça
7) Cantoneira para montagem
8) Para pino-guia (opcional)
9) Abertura antitorção (opcional)
10) Recorte para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05596-50 Fechos de pressão em plástico com botão 221 kB

Desenhos

Fechos de pressão em plástico com botão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
AB

B1B2B3B4DD1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
05596-50-247400preto284026,512405,2M32x1,53274736,617 25,05 €
05596-50-247401banhado a cromo284026,512405,2M32x1,53274736,617 37,72 €
05596-50-247402branco284026,512405,2M32x1,53274736,617 25,05 €
05596-50-247403bege284026,512405,2M32x1,53274736,617 25,05 €
Código do artigoCor
do corpo
básico
H3H4H5H6L

L1L2L3L4Carga máx.
de operação
em N
Faixa de
temperatura
°C
S=Espessura da
porta em mm
CADAces.PreçoEncomendar
05596-50-247400preto3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 até 601,2-19 25,05 €
05596-50-247401banhado a cromo3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 até 601,2-19 37,72 €
05596-50-247402branco3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 até 601,2-19 25,05 €
05596-50-247403bege3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30 até 601,2-19 25,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83