norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável
05596-44

Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Fecho ABS.
Mola de aço inoxidável 1.4310.

Versão:Fecho na cor preta.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação:Estes fechos de pressão são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Disponível em dois tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Fixação adicional por meio de variantes com travamento. A fechadura dos fechos de pressão com travamento possuem fechos iguais, ou seja, cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.

Forma A: com travamento
Forma B: sem travamento
Modo de operação:Forma A: Ao girar a chave e em seguida empurrar o puxador, o fecho será deslocado para a posição aberta, permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta. O cilindro da fechadura proporciona segurança adicional.

Forma B: Ao empurrar o puxador, o fecho será deslocado para a posição aberta, permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.
Aplicação:- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
Montagem:1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
FornecimentoOs fechos de pressão com travamento são fornecidos com 2 chaves respectivas.Indicação de desenho:
1) Moldura
2) Folha de porta
3) Painel
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
7) Capa de cobertura (Forma B)
8) Cilindro para fechadura (Forma A)
9) Display (Forma A)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05596-44 Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável 372 kB

Desenhos (visão geral)

Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável

Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma A, com travamento

mais informações

Desenhos

Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma A, com travamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma B, não com travamento

mais informações

Desenhos

Fecho de pressão de plástico com puxador embutido, encaixável, forma B, não com travamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83