norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em aço inoxidável.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Versão:Cobertura do cabo Bowden e bucha em preto.
Niple de parafuso zincado.
Indicação:Os cabos Bowden se destinam à transmissão da força de tração e são usados como acionamento remoto em combinação com fechos concha com dispositivos de desengate. O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o encaixe preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.

Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem dos cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido aos fatores como o ângulo de montagem, raio de curvatura e carga.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado
estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito. Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a
montagem, caso contrário a cobertura do cabo será danificada. Além disso, o revestimento foi concebido somente para absorção de forças de compressão. Se for
deslocada em demasia, a espiral interior é esticada e danificada permanentemente.

Resistência à tração: máx. 1000 N
Acessórios:Dispositivo de desengate 05596 ou fechos de pressão 05596-06.FornecimentoCabo com niple, revestimento, bucha e niple roscado.Indicação de desenho:
1) Bucha
2) Niple de parafuso
3) Construção 1x19
4) Niple
5) Cobertura do cabo
6) Cabo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05596-01 Cabos Bowden 203 kB

Desenhos

Cabos Bowden

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
05596-01-11X0500781,55954,8500464,419,52,52,5 12,05 €
05596-01-11X1000781,55954,81000964,419,52,52,5 12,68 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83