norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos de pressão com mola em plástico e cabo de encaixe
05596-40

Fechos de pressão com mola em plástico e cabo de encaixe

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Fecho PC/ABS.
Mola em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Fecho na cor preta.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação:Os fechos de pressão com mola são projetados para a montagem em portas, abas e capôs.
Disponível em três tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Modo de operação:Ao deslizar o cabo, o fecho é deslocado para a posição "aberta" permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.Aplicação:- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
Montagem:1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
Indicação de desenho:
1) Moldura
2) Folha da porta
3) Recorte de montagem
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05596-40 Fechos de pressão com mola em plástico e cabo de encaixe 307 kB

Desenhos

Fechos de pressão com mola em plástico e cabo de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1HH1=AlturaH2H3H4LL1L2L3L4RCarga máx.
de operação
em N
Faixa de
temperatura
°C
S=Espessura da
porta em mm
CADAces.PreçoEncomendar
05596-40-211060A64,411,62,21,36,14,5715,912,7558,334,8max. 0,125-40 até 600,6 4,07 €
05596-40-215090B9,57,815,52,652,19,18,222,519,056,312,76,4max. 0,190-40 até 600,8 3,31 €
05596-40-222160C16,51423,14,52,613,614,3363010,322,29,5max. 0,1130-40 até 601 3,77 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83