|
|
02404Conjunto de fixação para ranhura em T para o estabilizador de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:O conjunto de fixação para ranhura em T serve para adaptação sobre mesas de rasgo em T.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | B | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02404-2514 | 25 | 14 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 213,12 € | | 02404-2518 | 25 | 18 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 213,12 € | | 02404-2522 | 25 | 22 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 213,12 € | | 02404-2528 | 25 | 28 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 213,12 € | | 02404-5014 | 50 | 14 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 231,48 € | | 02404-5018 | 50 | 18 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 231,48 € | | 02404-5022 | 50 | 22 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 231,48 € | | 02404-5028 | 50 | 28 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 231,48 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|