norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana, em alumínio
02180

Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio (resistência à tração 400 N/mm²).
Fuso de aço temperado.
Versão:Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02180 Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana, em alumínio 217 kB

Desenhos

Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana, em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3HH1SF
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
02180-015050Tr 30X43642521230  46,15 €
02180-025050Tr 30X43650701230  54,82 €
02180-035050Tr 30X436701001230  65,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83