norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça pintada.Indicação:No artigo 02310 você encontra um conjunto destes blocos de fixação.
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (04070).

Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02270 Blocos escalonados de fixação universal 138 kB

Desenhos

Blocos escalonados de fixação universal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBHAltura de suporte
máx.
Altura de suporte
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
02270-0119325122 5,84 €
02270-0235,56510739 10,38 €
02270-036813020871 24,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83