norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana e base magnética, em alumínio
02182

Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio (resistência à tração 400 N/mm²).
Fuso de aço temperado.
Versão:Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.Indicação:Adequado para aplicações horizontais e verticais. Com a base magnética, é possível obter um posicionamento permanente e exato da peça de trabalho na posição vertical.Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo 02210
2) Base magnética
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02182 Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana e base magnética, em alumínio 178 kB

Desenhos

Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana e base magnética, em alumínio
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana e base magnética, em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2HH1SF
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
02182-015050Tr 30X452621230  115,90 €
02182-025050Tr 30X460801230  125,80 €
02182-035050Tr 30X4801101230  128,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83