norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Acessórios cônicos, acessórios prismáticos,
acessórios planos para suportes de aço inoxidável
02156-02

Acessórios cônicos, acessórios prismáticos, acessórios planos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Revestimento duro.Indicação:Pode ser usado com os suportes 02156.Acessórios:Apoios 02156.FornecimentoPino roscado M5.Indicação de desenho:
1) Acessório cônico pontiagudo
2) Acessório cônico achatado
3) Acessório de prisma estreito
4) Acessório de prisma largo
5) Acessório plano 0°
6) Acessório plano 180°
7) Acessório plano 90°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 02156-02_Datasheet_32575_Acess_rios_c_nicos_acess_rios_prism_ticos_acess_rios_planos_para_suportes_de_a_o_inoxid_vel--pt 356 kB

Desenhos

Acessórios cônicos, acessórios prismáticos,
acessórios planos para suportes de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1BD
mín.
D
máx.
D1

D2GHH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
02156-02-01Acessório cônicopontiagudo---158,1M519,612,3512 46,53 €
02156-02-011Acessório cônicopontiagudo---258,1M520,17,8512 47,90 €
02156-02-02Acessório cônicoplano---408,1M5247,8514 60,21 €
02156-02-03Cabeça prismáticaestreito8260408,1M53524,6514 117,69 €
02156-02-04Cabeça prismáticalargo-260408,1M533,523,4514 114,95 €
02156-02-05Acessório plano0grau---258,1M520-513,7 53,37 €
02156-02-06Acessório plano180graus---258,1M5205513,7 86,22 €
02156-02-07Acessório plano90graus---258,1M5205513,7 90,32 €